X2014: Leistungsanschluss für Motor mit Bremse
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion | ||
|---|---|---|
Umrichterausgang für Anschluss von Motoren mit Bremse bis max. 1.5 kW |
Anschlussart | ||
|---|---|---|
Han® Q8/0, female, Fa. HARTING (Strombelastung max. 16 A, bei UL max. 12.5 A) |
Anschlussbild | ||
|---|---|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | U | Anschluss Motor, Phase U |
2 | Res. | Reserviert |
3 | W | Anschluss Motor, Phase W |
4 | 15 | Anschluss Bremse 15 |
5 | Res. | Reserviert |
6 | 13 | Anschluss Bremse 13 |
7 | V | Anschluss Motor, Phase V |
8 | Res. | Reserviert |
PE | PE | Anschluss Schutzleiter |
Weiterführende Informationen