X2014: conexão de potência para motor com freio

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Saída do conversor para conexão de motores com freio até no máx. 1.5 kW

Tipo de conexão

Han® Q8/0, fêmea, HARTING

(carga de corrente máx. 16 A, a UL máx. 12,5 A)

Esquema de ligação

Atribuição

Contato

Função

1

U

Conexão do motor, fase U

2

Res.

Reservado

3

W

Conexão do motor, fase W

4

15

Conexão do freio 15

5

Res.

Reservado

6

13

Conexão do freio 13

7

V

Conexão do motor, fase V

8

Res.

Reservado

PE

PE

Conexão terra de proteção