Atribuição dos conectores
As posições dos conectores podem ser encontradas no capítulo "Posições dos conectores .." .
Informações adicionais
- X1217: Alimentação da unidade de 400 VCA e tensão auxiliar de 24 V
- X2328: Alimentação da unidade de 400 VCA e tensão auxiliar de 24 V, saída
- X1209: alimentação da unidade 400 VCA, entrada
- X2371: Saída 400 VCA
- X1219: alimentação da unidade de 400 VCA e tensão auxiliar de 24 V, entrada
- X2330: saída 400 VCA e saída 24 V
- X2014: conexão de potência para motor com freio
- X5700: Entrada digital segura F-DI00/entradas digitais
- X5133: Entradas/saídas digitais
- X4233_1: Interface Fieldbus/Ethernet, Port 1
- X4233_2: Interface Fieldbus/Ethernet, Port 2
- X1515: Tensão auxiliar 24 VCC, Entrada
- X31: Interface de engenharia