X31: Interface de engenharia

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Interface de engenharia

Tipo de conexão

RJ10, fêmea

Esquema de ligação

Atribuição

Contato

Função

1

0V24_OUT

Potencial de referência 0V24
para saída auxiliar 24 VCC

2

CAN_L

Conexão CAN Low

3

CAN_H

Conexão CAN High

4

24V_OUT

Saída auxiliar 24 VCC

Informações sobre os cabos de conexão disponíveis podem ser encontradas no capítulo Conexão ao terra de proteção PC.