X31: Engineering-Schnittstelle

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

Engineering-Schnittstelle

Anschlussart

RJ10, female

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

1

0V24_OUT

0V24-Bezugspotenzial
für DC-24-V-Hilfsausgang

2

CAN_L

Anschluss CAN Low

3

CAN_H

Anschluss CAN High

4

24V_OUT

DC-24-V-Hilfsausgang

Informationen zu verfügbaren Anschlusskabeln finden Sie im Kapitel PC-Anschluss.