X31: Interfaz de ingeniería

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Interfaz de ingeniería

Tipo de conexión

RJ10, hembra

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

0V24_OUT

Potencial de referencia 0V24
para salida auxiliar de 24 V CC

2

CAN_L

Conexión CAN Low

3

CAN_H

Conexión CAN High

4

24V_OUT

Salida auxiliar de 24 V CC

Encontrará información sobre los cables de conexión en el capítulo Conexión de PC.