X31: 工程设计接口
关于此连接的说明见下表:
功能 |
|---|
工程设计接口 |
连接方式 |
|---|
RJ10,母头 |
接线图 |
|---|
|
占用 | ||
|---|---|---|
触点 | 功能 | |
1 | 0V24_OUT | DC 24 V辅助输出端的 |
2 | CAN_L | CAN Low连接 |
3 | CAN_H | CAN High连接 |
4 | 24V_OUT | DC 24 V辅助输出端 |
有关可用连接电缆的信息参见计算机连接一章。
关于此连接的说明见下表:
功能 |
|---|
工程设计接口 |
连接方式 |
|---|
RJ10,母头 |
接线图 |
|---|
|
占用 | ||
|---|---|---|
触点 | 功能 | |
1 | 0V24_OUT | DC 24 V辅助输出端的 |
2 | CAN_L | CAN Low连接 |
3 | CAN_H | CAN High连接 |
4 | 24V_OUT | DC 24 V辅助输出端 |
有关可用连接电缆的信息参见计算机连接一章。