Asignación de los conectores enchufables

Encontrará las posiciones de los conectores enchufables en el capítulo "Posiciones de los conectores enchufables .." .

Información adicional
  • X1217: Alimentación de unidad de 400 V CA y tensión de apoyo 24 V
  • X2328: Alimentación de unidad de 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V, salida
  • X1209: Alimentación de unidad de 400 V CA, entrada
  • X2371: Salida de 400 V CA
  • X1219: Alimentación de unidad de 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V, entrada
  • X2330: Salida de 400 V CA y salida de +24 V
  • X2014: Conexión de potencia para motor con freno
  • X5700: Entrada binaria segura F-DI00/Entradas binarias
  • X5133: Entradas/salidas binarias
  • X4233_1: Interfaz de bus de campo/Ethernet, puerto 1
  • X4233_2: Interfaz de bus de campo/Ethernet, puerto 2
  • X1515: Tensión de apoyo de 24 V CC, entrada
  • X31: Interfaz de ingeniería

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edición: 07/2025

© Copyright: 2025

Índice alfabético

MOVIONE®

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Principal
  • Instalación eléctrica
  • Asignación de los conectores enchufables