X1217: Alimentación de unidad de 400 V CA y tensión de apoyo 24 V

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Alimentación de unidad de 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V (IN)

Tipo de conexión

S15-Power, macho, conector enchufable sin tuerca de racor

(Carga de corriente máx. 20 A, para UL máx. 16 A)

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

L1

Conexión de red, fase L1 (IN)

2

L2

Conexión de red, fase L2 (IN)

3

L3

Conexión de red, fase L3 (IN)

PE

PE

Conexión del conductor de puesta a tierra

A

+24 V

Entrada de 24 V CC para servicio de apoyo (IN)

B

0V24

Potencial de referencia 0V24 para servicio de apoyo (IN)

El conector enchufable no se puede alinear. Compruebe por tanto si puede utilizar conectores enchufables lado cliente.