X1217: AC 400 V设备电源和24 V辅助电压
关于此连接的说明见下表:
功能 |
|---|
AC 400 V设备电源和24 V辅助电压 (IN) |
连接方式 |
|---|
S15-Power,公头,插接头无管接螺母 (电流负载最大20 A,UL时最大16 A) |
接线图 |
|---|
|
占用 | ||
|---|---|---|
触点 | 功能 | |
1 | L1 | 电源连接,相位L1 (IN) |
2 | L2 | 电源连接,相位L2 (IN) |
3 | L3 | 电源连接,相位L3 (IN) |
PI | PI | 地线连接 |
A | +24 V | 用于辅助运行的DC 24 V输入端 (IN) |
B | 0V24 | 用于辅助运行的0V24参考电位 (IN) |
插接头无法调整。因此,请检查是否可以使用角型配对插接头。
更多的信息