连接电缆
提示

SEW-EURODRIVE仅可为此插接头提供适配电缆。
连接电缆、插接头和配电器可选用以下公司的产品:
- PHOENIX CONTACT的“S15 Power (S15FS/ S15MS)”
- Murrelektronik的“MQ15 Power”。
下表显示了可用于该连接的电缆:
连接电缆 | 一致性/ | 长度/ | 电缆截面/工作电压 | ||
|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28194543 | 可变
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2个公头 |
| S15-Power,母头 | |||
CE/UL: 28194551 | 可变
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V
| |||
Han® Q4/2个公头 |
| S15-Power,母头 | |||
CE/UL: 28194578 | 可变
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2个公头 |
| S15-Power,母头 | |||
CE/UL: 28194586 | 可变
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
S15-Power,母头 |
| M23, | |||
CE/UL: 28194594 | 可变
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
S15-Power,母头 |
| M23, | |||
CE/UL: 28194608 | 可变
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
S15-Power,母头 |
| M23, | |||