X2328: AC 400 V设备电源和24 V辅助电压,输出端

关于此连接的说明见下表:

功能

AC 400 V设备电源和24 V辅助电压 (OUT)

连接方式

S15-Power,母头,插接头带管接螺母

(电流负载最大20 A,UL时最大16 A)

接线图

占用

触点

功能

1

L1

电源连接,相位L1 (OUT)

2

L2

电源连接,相位L2 (OUT)

3

L3

电源连接,相位L3 (OUT)

PI

PI

地线连接

A

+24 V

用于辅助运行的DC 24 V输出端 (OUT)

B

0V24

用于辅助运行的0V24参考电位 (OUT)

插接头无法调整。因此,请检查是否可以使用角型配对插接头。