连接电缆

提示

SEW-EURODRIVE仅可为此插接头提供适配电缆。

连接电缆、插接头和配电器可选用以下公司的产品:

  • PHOENIX CONTACT的“S15 Power (S15FS/ S15MS)”
  • Murrelektronik的“MQ15 Power”。

下表显示了可用于该连接的电缆:

连接电缆

符合性/
部件号

长度/
敷设方式

电缆截面/
工作电压

CE/UL:

28194519

可变

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

Han® Q4/2个母头

 

S15-Power,公头
直线型

CE/UL:

28194527

可变

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

Han® Q4/2个母头

 

S15-Power,公头
弯角型,90°

CE/UL:

28194535

可变

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

Han® Q4/2个母头

 

S15-Power,公头
弯角型,270°

CE/UL:

28194616

可变

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

S15-Power,公头
直线型

 

M23,
母头
,编码环:黑色/绿色

CE/UL:

28194624

可变

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

S15-Power,公头
弯角型,90°

 

M23,
母头
,编码环:黑色/绿色

CE/UL:

28194632

可变

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

S15-Power,公头
弯角型,270°

 

M23,
母头
,编码环:黑色/绿色