Cable de conexión

AVISO

SEW‑EURODRIVE ofrece sólo cables adaptadores para este conector enchufable.

Los cables de conexión, conectores enchufables y distribuidores se pueden encontrar, por ejemplo, en las siguientes empresas:

  • PHOENIX CONTACT en "S15 Power (S15FS/ S15MS)"
  • Murrelektronik en "MQ15 Power".

La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:

Cable de conexión

Conformidad/
ref. de pieza

Longitud/
tipo de tendido

Sección de cable/
tensión de funcionamiento

CE/UL:

28194519

Variable

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

500 V CA

Han® Q4/2 hembra

 

S15-Power macho
recto

CE/UL:

28194527

Variable

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

500 V CA

Han® Q4/2 hembra

 

S15-Power macho
acodado 90°

CE/UL:

28194535

Variable

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

500 V CA

Han® Q4/2 hembra

 

S15-Power macho
acodado 270°

CE/UL:

28194616

Variable

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

500 V CA

S15-Power macho
recto

 

M23
hembra
anillo de codificación: negro/verde

CE/UL:

28194624

Variable

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

500 V CA

S15-Power macho
acodado 90°

 

M23
hembra
anillo de codificación: negro/verde

CE/UL:

28194632

Variable

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

500 V CA

S15-Power macho
acodado 270°

 

M23
hembra
anillo de codificación: negro/verde