Cabo de conexão
INFORMAÇÃO

A SEW-EURODRIVE oferece apenas cabos adaptadores para este conector.
Os cabos de conexão, conectores e distribuidores podem ser encontrados, por exemplo, nas seguintes empresas:
- PHOENIX CONTACT como "S15 Power (S15FS/S15MS)"
- Murrelektronik como "MQ15 Power".
A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:
Cabo de conexão | Conformidade/ | Comprimento/ | Seção transversal do cabo/ | ||
|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28194519 | Variável
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
Han® Q4/2 fêmea |
| S15-Power macho | |||
CE/UL: 28194527 | Variável
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
Han® Q4/2 fêmea |
| S15-Power macho | |||
CE/UL: 28194535 | Variável
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
Han® Q4/2 fêmea |
| S15-Power macho | |||
CE/UL: 28194616 | Variável
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
S15-Power macho |
| M23 | |||
CE/UL: 28194624 | Variável
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
S15-Power macho |
| M23 | |||
CE/UL: 28194632 | Variável
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
S15-Power macho |
| M23 | |||