X1209: alimentação da unidade 400 VCA, entrada
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
|---|
Conexão 400 VCA para alimentação da unidade (IN) |
Tipo de conexão |
|---|
Han® Q4/2, macho, HARTING (carga de corrente máx. 30 A, a UL máx. 24 A) |
Esquema de ligação |
|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
1 | L1 | Conexão rede, fase L1 |
2 | L2 | Conexão rede, fase L2 |
3 | L3 | Conexão rede, fase L3 |
4 | Res. | Reservado |
11 | Res. | Reservado |
12 | Res. | Reservado |
PE | PE | Conexão terra de proteção |
Informações adicionais