Cabo de conexão
A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:
Cabo de conexão | Conformidade/código | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28194454 | Variável
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
Han® Q4/2 fêmea |
| Han® Q4/2, macho | |||
CE/UL: 28193822 | Variável
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
Han® Q4/2 fêmea |
| aberto | |||
CE/UL: 28194470 | Variável
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
Han® Q4/2 fêmea |
| M23 | |||
CE/UL: 28194519 | Variável
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
Han® Q4/2 fêmea |
| S15-Power macho | |||
CE/UL: 28194527 | Variável
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
Han® Q4/2 fêmea |
| S15-Power macho | |||
CE/UL: 28194535 | Variável
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
Han® Q4/2 fêmea |
| S15-Power macho | |||