Cable de conexión

La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:

Cable de conexión

Conformidad/ref. de pieza

Longitud/ tipo de tendido

Sección de cable/ tensión de funcionamiento

CE/UL:

28194454

Variable

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

500 V CA

Han® Q4/2 hembra

 

Han® Q4/2 macho

CE/UL:

28193822

Variable

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

500 V CA

Han® Q4/2 hembra

 

Abierto

CE/UL:

28194470

Variable

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

500 V CA

Han® Q4/2 hembra

 

M23
macho
anillo de codificación: negro/verde

CE/UL:

28194519

Variable

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

500 V CA

Han® Q4/2 hembra

 

S15-Power macho
recto

CE/UL:

28194527

Variable

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

500 V CA

Han® Q4/2 hembra

 

S15-Power macho
acodado 90°

CE/UL:

28194535

Variable

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

500 V CA

Han® Q4/2 hembra

 

S15-Power macho
acodado 270°