连接电缆
下表显示了可用于该连接的电缆:
连接电缆 | 符合性/部件号 | 长度/敷设方式 | 电缆截面/工作电压 | ||
|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28194454 | 可变
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2个母头 |
| Han® Q4/2个公头 | |||
CE/UL: 28193822 | 可变
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2个母头 |
| 裸露 | |||
CE/UL: 28194470 | 可变
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2个母头 |
| M23, | |||
CE/UL: 28194519 | 可变
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2个母头 |
| S15-Power,公头 | |||
CE/UL: 28194527 | 可变
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2个母头 |
| S15-Power,公头 | |||
CE/UL: 28194535 | 可变
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2个母头 |
| S15-Power,公头 | |||