Anschlusskabel
Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:
Anschlusskabel | Konformität/ Sachnummer | Länge/ Verlegeart | Kabelquerschnitt/ Betriebsspannung | ||
|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28194454 | variabel
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2 female |
| Han® Q4/2 male | |||
CE/UL: 28193822 | variabel
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2 female |
| offen | |||
CE/UL: 28194470 | variabel
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2 female |
| M23 | |||
CE/UL: 28194519 | variabel
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2 female |
| S15-Power male | |||
CE/UL: 28194527 | variabel
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2 female |
| S15-Power male | |||
CE/UL: 28194535 | variabel
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2 female |
| S15-Power male | |||