Belegung der Steckverbinder

Die Positionen der Steckverbinder finden Sie im Kapitel "Steckverbinderpositionen .." .

Weiterführende Informationen
  • X1217: AC-400-V- Geräteversorgung und 24-V-Stützspannung
  • X2328: AC-400-V-Geräteversorgung und 24-V-Stützspannung, Ausgang
  • X1209: AC-400-V-Geräteversorgung, Eingang
  • X2371: AC-400-V-Ausgang
  • X1219: AC-400-V-Geräteversorgung und 24-V-Stützspannung, Eingang
  • X2330: AC-400-V-Ausgang und +24-V-Ausgang
  • X2014: Leistungsanschluss für Motor mit Bremse
  • X5700: Sicherer Digitaleingang F-DI00/Digitale Eingänge
  • X5133: Digitale Ein-/Ausgänge
  • X4233_1: Feldbus-/Ethernet-Schnittstelle, Port 1
  • X4233_2: Feldbus-/Ethernet-Schnittstelle, Port 2
  • X1515: DC-24-V-Stützspannung, Eingang
  • X31: Engineering-Schnittstelle

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Ausgabe: 07/2025

© Copyright: 2025

Stichwortverzeichnis

MOVIONE®

Sprache

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Home
  • Elektrische Installation
  • Belegung der Steckverbinder