X2330: AC-400-V-Ausgang und +24-V-Ausgang

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

X2330 AC-400-V-Ausgang und 24-V-Ausgang (OUT)

Anschlussart

Han® Q4/2, female, Fa. HARTING

(Strombelastung max. 30 A, bei UL max. 24 A)

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

1

L1

Anschluss Netz, Phase L1

2

L2

Anschluss Netz, Phase L2

3

L3

Anschluss Netz, Phase L3

4

Res.

Reserviert

11

+24V

DC-24-V-Eingang für Stützbetrieb (OUT)

12

0V24

0V24-Bezugspotenzial für Stützbetrieb (OUT)

PE

PE

Anschluss Schutzleiter