Anschlusskabel

Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:

Anschlusskabel

Konformität/ Sachnummer

Länge/ Verlegeart

Kabelquerschnitt/ Betriebsspannung

CE/UL:

28194454

variabel

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

Han® Q4/2 female

 

Han® Q4/2 male

CE/UL:

28193822

variabel

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

Han® Q4/2 female

 

offen

CE/UL:

28194470

variabel

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

Han® Q4/2 female

 

M23
male
Codier-Ring: schwarz/grün

CE/UL:

28194519

variabel

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

Han® Q4/2 female

 

S15-Power male
gerade

CE/UL:

28194527

variabel

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

Han® Q4/2 female

 

S15-Power male
gewinkelt 90°

CE/UL:

28194535

variabel

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

Han® Q4/2 female

 

S15-Power male
gewinkelt 270°