Cable de conexión
La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Longitud/ tipo de tendido | Sección de cable/ tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28194454 | Variable
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
Han® Q4/2 hembra |
| Han® Q4/2 macho | |||
CE/UL: 28193822 | Variable
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
Han® Q4/2 hembra |
| Abierto | |||
CE/UL: 28194470 | Variable
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
Han® Q4/2 hembra |
| M23 | |||
CE/UL: 28194519 | Variable
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
Han® Q4/2 hembra |
| S15-Power macho | |||
CE/UL: 28194527 | Variable
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
Han® Q4/2 hembra |
| S15-Power macho | |||
CE/UL: 28194535 | Variable
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
Han® Q4/2 hembra |
| S15-Power macho | |||