X2330: Salida de 400 V CA y salida de +24 V
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
X2330 Salida de 400 V CA y salida de 24 V (OUT) |
Tipo de conexión |
|---|
Han® Q4/2, hembra, HARTING (Carga de corriente máx. 30 A, para UL máx. 24 A) |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | L1 | Conexión de red, fase L1 |
2 | L2 | Conexión de red, fase L2 |
3 | L3 | Conexión de red, fase L3 |
4 | Res. | Reservado |
11 | +24 V | Entrada de 24 V CC para servicio de apoyo (OUT) |
12 | 0V24 | Potencial de referencia 0V24 para servicio de apoyo (OUT) |
PE | PE | Conexión del conductor de puesta a tierra |
Información adicional