Cable de conexión
La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Longitud/ tipo de tendido | Sección de cable/ tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28194454 | Variable
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
Han® Q4/2 hembra |
| Han® Q4/2 macho | |||
CE/UL: 28194500 | Variable
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
Han® Q4/2 macho | M23 | ||||
CE/UL: 28194497 | Variable
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
Han® Q4/2 macho |
| Abierto | |||
CE/UL: 28194543 | Variable
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
Han® Q4/2 macho |
| S15-Power hembra | |||
CE/UL: 28194551 | Variable
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 V CA
| |||
Han® Q4/2 macho |
| S15-Power hembra | |||
CE/UL: 28194578 | Variable
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
Han® Q4/2 macho |
| S15-Power hembra | |||