Anschlusskabel
Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:
Anschlusskabel | Konformität/ Sachnummer | Länge/ Verlegeart | Kabelquerschnitt/ Betriebsspannung | ||
|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28194454 | variabel
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2 female |
| Han® Q4/2 male | |||
CE/UL: 28194500 | variabel
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2 male | M23 | ||||
CE/UL: 28194497 | variabel
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2 male |
| offen | |||
CE/UL: 28194543 | variabel
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2 male |
| S15-Power female | |||
CE/UL: 28194551 | variabel
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V
| |||
Han® Q4/2 male |
| S15-Power female | |||
CE/UL: 28194578 | variabel
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2 male |
| S15-Power female | |||