Cabo de conexão

A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:

Cabo de conexão

Conformidade/código

Comprimento/tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

CE/UL:

28194454

Variável

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

500 VCA

Han® Q4/2 fêmea

 

Han® Q4/2, macho

CE/UL:

28194500

Variável

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

500 VCA

Han® Q4/2, macho

M23
fêmea
anel de codificação: preto/verde

CE/UL:

28194497

Variável

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

500 VCA

Han® Q4/2, macho

 

aberto

CE/UL:

28194543

Variável

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

500 VCA

Han® Q4/2, macho

 

S15-Power fêmea
reto

CE/UL:

28194551

Variável

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

500 VCA

 

Han® Q4/2, macho

 

S15-Power fêmea
angular 90°

CE/UL:

28194578

Variável

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

500 VCA

Han® Q4/2, macho

 

S15-Power fêmea
angular 270°