X2330: saída 400 VCA e saída 24 V

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

X2330 saída 400 VCA e saída 24 V (OUT)

Tipo de conexão

Han® Q4/2, fêmea, HARTING

(carga de corrente máx. 30 A, a UL máx. 24 A)

Esquema de ligação

Atribuição

Contato

Função

1

L1

Conexão rede, fase L1

2

L2

Conexão rede, fase L2

3

L3

Conexão rede, fase L3

4

Res.

Reservado

11

+24 V

Entrada 24 VCC para operação auxiliar (OUT)

12

0V24

Potencial de referência 0V24 para operação auxiliar (OUT)

PE

PE

Conexão terra de proteção