X2330: AC 400 V输出端和24 V输出端
关于此连接的说明见下表:
功能 |
|---|
X2330 AC 400 V输出端和24 V输出端 (OUT) |
连接方式 |
|---|
Han® Q4/2,母头,HARTING公司 (电流负载最大30 A,UL时最大24 A) |
接线图 |
|---|
|
占用 | ||
|---|---|---|
触点 | 功能 | |
1 | L1 | 连接电源,相位L1 |
2 | L2 | 连接电源,相位L2 |
3 | L3 | 连接电源,相位L3 |
4 | Res. | 保留 |
11 | +24 V | 用于辅助运行的DC 24 V输入端 (OUT) |
12 | 0V24 | 用于辅助运行的0V24参考电位 (OUT) |
PI | PI | 地线连接 |
更多的信息