连接电缆

下表显示了可用于该连接的电缆:

连接电缆

符合性/部件号

长度/敷设方式

电缆截面/工作电压

CE/UL:

28194454

可变

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

Han® Q4/2个母头

 

Han® Q4/2个公头

CE/UL:

28194500

可变

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

Han® Q4/2个公头

M23,
母头
,编码环:黑色/绿色

CE/UL:

28194497

可变

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

Han® Q4/2个公头

 

裸露

CE/UL:

28194543

可变

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

Han® Q4/2个公头

 

S15-Power,母头
直线型

CE/UL:

28194551

可变

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

 

Han® Q4/2个公头

 

S15-Power,母头
弯角型,90°

CE/UL:

28194578

可变

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

Han® Q4/2个公头

 

S15-Power,母头
弯角型,270°