X2014: Conexión de potencia para motor con freno

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Salida del variador para la conexión de motores con freno hasta máx. 1.5 kW

Tipo de conexión

Han® Q8/0, hembra, HARTING

(Carga de corriente máx. 16 A, para UL máx. 12.5 A)

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

U

Conexión de motor, fase U

2

Res.

Reservado

3

W

Conexión de motor, fase W

4

15

Conexión de freno 15

5

Res.

Reservado

6

13

Conexión de freno 13

7

V

Conexión de motor, fase V

8

Res.

Reservado

PE

PE

Conexión del conductor de puesta a tierra