Cable de conexión

La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:

Cable de conexión

Conformidad/ref. de pieza

Longitud/
tipo de tendido

Sección de cable/ tensión de funcionamiento

CE/UL:

28194306

Variable

4 x 1.5 mm2

3 x 1.0 mm2

2 x 0.75 mm2

/

500 V CA

Han® Q8/0 macho

 

Conductores + terminales redondos de cable M4

CE/UL:

28194322

Variable

4 x 1.5 mm2

3 x 1.0 mm2

2 x 0.75 mm2

/

500 V CA

Han® Q8/0 macho

 

Han® 10B, hembra (ABB8)

CE/UL:

28194330

Variable

4 x 1.5 mm2

3 x 1.0 mm2

2 x 0.75 mm2

/

500 V CA

Han® Q8/0 macho

 

Han® 10B, hembra (ASB8)

CE/UL:

28194438

Variable

4 x 1.5 mm2

3 x 1.0 mm2

2 x 0.75 mm2

/

500 V CA

Han® Q8/0 macho

 

IS1, hembra, (DR.63)

CE/UL:

28194411

Variable

4 x 1.5 mm2

3 x 1.0 mm2

2 x 0.75 mm2

/

500 V CA

Han® Q8/0 macho

 

IS1, hembra, (DR.63)

CE/UL:

28194349

Variable

4 x 1.5 mm2

3 x 1.0 mm2

2 x 0.75 mm2

/

500 V CA

Han® Q8/0 macho

 

IS2, hembra,

(DR.71 – 132)

CE/UL:

28194357

Variable

4 x 1.5 mm2

3 x 1.0 mm2

2 x 0.75 mm2

/

500 V CA

Han® Q8/0 macho

 

IS2, hembra, (DR.71 – 132)