连接电缆
下表显示了可用于该连接的电缆:
连接电缆 | 符合性/部件号 | 长度/ | 电缆截面/工作电压 | ||
|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28194306 | 可变
| 4 x 1.5 mm2 3 x 1.0 mm2 2 x 0.75 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q8/0个公头 |
| 芯线 + M4环形电缆线鼻 | |||
CE/UL: 28194322 | 可变
| 4 x 1.5 mm2 3 x 1.0 mm2 2 x 0.75 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q8/0个公头 |
| Han® 10B母头 (ABB8) | |||
CE/UL: 28194330 | 可变
| 4 x 1.5 mm2 3 x 1.0 mm2 2 x 0.75 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q8/0个公头 |
| Han® 10B,母头 (ASB8) | |||
CE/UL: 28194438 | 可变
| 4 x 1.5 mm2 3 x 1.0 mm2 2 x 0.75 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q8/0个公头 |
| IS1,母头, | |||
CE/UL: 28194411 | 可变
| 4 x 1.5 mm2 3 x 1.0 mm2 2 x 0.75 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q8/0个公头 |
| IS1,母头, | |||
CE/UL: 28194349 | 可变
| 4 x 1.5 mm2 3 x 1.0 mm2 2 x 0.75 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q8/0个公头 |
| IS2,母头, (DR.71 – 132) | |||
CE/UL: 28194357 | 可变
| 4 x 1.5 mm2 3 x 1.0 mm2 2 x 0.75 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q8/0个公头 |
| IS2,母头, | |||