Anschlusskabel

Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:

Anschlusskabel

Konformität/ Sachnummer

Länge/
Verlegeart

Kabelquerschnitt/ Betriebsspannung

CE/UL:

28194306

variabel

4 x 1.5 mm2

3 x 1.0 mm2

2 x 0.75 mm2

/

AC 500 V

Han® Q8/0 male

 

Adern + M4‑Ringkabelschuhe

CE/UL:

28194322

variabel

4 x 1.5 mm2

3 x 1.0 mm2

2 x 0.75 mm2

/

AC 500 V

Han® Q8/0 male

 

Han® 10B female (ABB8)

CE/UL:

28194330

variabel

4 x 1.5 mm2

3 x 1.0 mm2

2 x 0.75 mm2

/

AC 500 V

Han® Q8/0 male

 

Han® 10B, female (ASB8)

CE/UL:

28194438

variabel

4 x 1.5 mm2

3 x 1.0 mm2

2 x 0.75 mm2

/

AC 500 V

Han® Q8/0 male

 

IS1, female, (DR.63)

CE/UL:

28194411

variabel

4 x 1.5 mm2

3 x 1.0 mm2

2 x 0.75 mm2

/

AC 500 V

Han® Q8/0 male

 

IS1, female, (DR.63)

CE/UL:

28194349

variabel

4 x 1.5 mm2

3 x 1.0 mm2

2 x 0.75 mm2

/

AC 500 V

Han® Q8/0 male

 

IS2, female,

(DR.71 – 132)

CE/UL:

28194357

variabel

4 x 1.5 mm2

3 x 1.0 mm2

2 x 0.75 mm2

/

AC 500 V

Han® Q8/0 male

 

IS2, female, (DR.71 – 132)