Cabo de conexão

A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:

Cabo de conexão

Conformidade/código

Comprimento/
tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

CE/UL:

28194306

Variável

4 x 1.5 mm2

3 x 1.0 mm2

2 x 0.75 mm2

/

500 VCA

Han® Q8/0, macho

 

Condutores + terminais redondos M4

CE/UL:

28194322

Variável

4 x 1.5 mm2

3 x 1.0 mm2

2 x 0.75 mm2

/

500 VCA

Han® Q8/0, macho

 

Han® 10B fêmea (ABB8)

CE/UL:

28194330

Variável

4 x 1.5 mm2

3 x 1.0 mm2

2 x 0.75 mm2

/

500 VCA

Han® Q8/0, macho

 

Han® 10B fêmea (ASB8)

CE/UL:

28194438

Variável

4 x 1.5 mm2

3 x 1.0 mm2

2 x 0.75 mm2

/

500 VCA

Han® Q8/0, macho

 

IS1, fêmea, (DR.63)

CE/UL:

28194411

Variável

4 x 1.5 mm2

3 x 1.0 mm2

2 x 0.75 mm2

/

500 VCA

Han® Q8/0, macho

 

IS1, fêmea, (DR.63)

CE/UL:

28194349

Variável

4 x 1.5 mm2

3 x 1.0 mm2

2 x 0.75 mm2

/

500 VCA

Han® Q8/0, macho

 

IS2, fêmea,

(DR.71 – 132)

CE/UL:

28194357

Variável

4 x 1.5 mm2

3 x 1.0 mm2

2 x 0.75 mm2

/

500 VCA

Han® Q8/0, macho

 

IS2, fêmea, (DR.71 – 132)