X5700: Entrada digital segura F-DI00/entradas digitais

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Entrada digital segura F-DI00/entradas digitais sensores DI.. (dupla polaridade)

Tipo de conexão

M12, 5 polos, fêmea, codificação A, cor: amarelo

(Conectores de parafuso e push-pull, IEC 61076-2-010)

Esquema de ligação

Atribuição

Contato

Função

1

F-SS00
+24V

Alimentação do sensor 24 VCC entrada digital segura F‑DI00/alimentação do sensor 24 VCC

2

F-DI00_B
DI02

Entrada digital segura F-DI00 canal_B/
entrada do sensor DI02

3

GND

Potencial de referência

4

F-DI00_A
DI01

Entrada digital segura F-DI00 canal_A/
entrada do sensor DI01

5

FE

Terra funcional

INFORMAÇÃO

A SEW-EURODRIVE não oferece cabos pré-fabricados para este conector.