X5700: Sicherer Digitaleingang F-DI00/Digitale Eingänge
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
Sicherer Digitaleingang F-DI00/Digitale Eingänge Sensoren DI.. (umschaltbar) |
Anschlussart |
|---|
M12, 5-polig, female, A-codiert, Farbe: gelb (Schraub- und Push-Pull-Steckverbinder, IEC 61076-2-010) |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | F-SS00 | DC-24-V-Sensorversorgung sicherer Digitaleingang F‑DI00/DC-24-V Sensorversorgung |
2 | F-DI00_B | Sicherer Digitaleingang F-DI00 Kanal_B/ |
3 | GND | Bezugspotenzial |
4 | F-DI00_A | Sicherer Digitaleingang F-DI00 Kanal_A/ |
5 | FE | Funktionserde |
HINWEIS