X5700: 安全数字量输入端F-DI00/数字量输入端

关于此连接的说明见下表:

功能

安全数字量输入端F-DI00/数字量输入端传感器DI..(可切换)

连接方式

M12,5针,母头,A编码,颜色:黄色

(螺栓插接头和推挽式插接头,IEC 61076-2-010)

接线图

占用

触点

功能

1

F-SS00
+24V

DC-24V传感器电源,安全数字量输入端F-DI00/DC-24V传感器电源

2

F-DI00_B
DI02

安全数字量输入端F-DI00通道_B/
输入端传感器DI02

3

GND

参考电位

4

F-DI00_A
DI01

安全数字量输入端F-DI00通道_A/
输入端传感器DI01

5

FE

功能接地

提示

SEW-EURODRIVE不为此插接头提供预制电缆。