关于此连接的说明见下表:
功能
数字量输入/输出端
连接方式
M12,5针,母头,A编码,颜色:黑色
(螺栓插接头和推挽式插接头,IEC 61076-2-010)
接线图
占用
触点
1
+24 V
DC 24 V传感器/执行器电源
2
DIO02
输入端传感器DIO02/输出端传感器DIO02
3
0V24
0V24参考电位,用于传感器/执行器
4
DIO01
输入端传感器DIO01/输出端传感器DIO01
5
FE
功能接地