X5133: Entradas/salidas binarias

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Entradas/salidas binarias

Tipo de conexión

M12, 5 polos, hembra, codificado en A, color: negro

(conector enchufable enroscable y push-pull, IEC 61076-2-010)

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

+24 V

Alimentación de sensor/actuador de 24 V CC

2

DIO02

Entrada sensor DIO02/salida actuador DIO02

3

0V24

Potencial de referencia 0V24 para sensores/actuadores

4

DIO01

Entrada sensor DIO01/salida actuador DIO01

5

FE

Conexión a tierra funcional

AVISO

SEW‑EURODRIVE no ofrece cables prefabricados para este conector enchufable.