X5700: Entrada binaria segura F-DI00/Entradas binarias
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
Entrada binaria segura F-DI00/Entradas binarias sensores DI.. (conmutable) |
Tipo de conexión |
|---|
M12, 5 polos, hembra, codificado en A, color: amarillo (conector enchufable enroscable y push-pull, IEC 61076-2-010) |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | F-SS00 | Alimentación de sensores de 24 V CC de entrada binaria segura F‑DI00/24 V CC |
2 | F-DI00_B | Entrada binaria segura F-DI00 canal_B/ |
3 | GND | Potencial de referencia |
4 | F-DI00_A | Entrada binaria segura F-DI00 canal_A/ |
5 | FE | Conexión a tierra funcional |
AVISO