X2371: AC-400-V-Ausgang

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

AC-400-V-Ausgang (OUT)

Anschlussart

Han® Q4/2, female, Fa. HARTING

(Strombelastung max. 30 A, bei UL max. 24 A)

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

1

L1

Anschluss Netz, Phase L1

2

L2

Anschluss Netz, Phase L2

3

L3

Anschluss Netz, Phase L3

4

Res.

Reserviert

11

Res.

Reserviert

12

Res.

Reserviert

PE

PE

Anschluss Schutzleiter