X1515: DC-24-V-Stützspannung, Eingang
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
Eingang DC-24-V-Stützspannung |
Anschlussart |
|---|
M12, 5-polig, male, L-codiert, Farbe: hellgrau (Schraub- und Push-Pull-Steckverbinder, IEC 61076-2-010) |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | +24V/L1 | DC-24-V-Eingang/L1 (für Stützbetrieb) |
2 | Res. | Reserviert |
3 | 0V24/N1 | 0V24-Bezugspotenzial/N1 (für Stützbetrieb) |
4 | Res. | Reserviert |
| FE | Funktionserde |
Weiterführende Informationen