X4233_2: Feldbus-/Ethernet-Schnittstelle, Port 2
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
Feldbus-/Ethernet-Schnittstelle, Port 2 |
Anschlussart |
|---|
M12, 4-polig, female, D-codiert, Farbe: schwarz (Schraub- und Push-Pull-Steckverbinder, IEC 61076-2-010) |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | TX+ | Sendeleitung (+) |
2 | RX+ | Empfangsleitung (+) |
3 | TX- | Sendeleitung (-) |
4 | RX- | Empfangsleitung (-) |
HINWEIS

SEW-EURODRIVE bietet keine konfektionierten Kabel für diesen Steckverbinder an.
SEW-EURODRIVE empfiehlt für diesen Anschluss die Verwendung von Industrial-Ethernet-Kabel CAT 5e, 4-adrig.