X1515: Tensión de apoyo de 24 V CC, entrada
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
Entrada de tensión de apoyo de 24 V CC |
Tipo de conexión |
|---|
M12, 5 polos, macho, codificado en L, color: gris claro (conector enchufable enroscable y push-pull, IEC 61076-2-010) |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | +24V/L1 | Entrada de 24 V CC/L1 (para servicio de apoyo) |
2 | Res. | Reservado |
3 | 0V24/N1 | Potencial de referencia 0V24/N1 (para servicio de apoyo) |
4 | Res. | Reservado |
| FE | Conexión a tierra funcional |
Información adicional