X1515: DC 24 V辅助电压,输入端

关于此连接的说明见下表:

功能

DC 24 V辅助电压输入端

连接方式

M12,5针,公头,L编码,颜色:浅灰色

(螺栓插接头和推挽式插接头,IEC 61076-2-010)

接线图

占用

触点

功能

1

+24V/L1

DC 24V输入端/L1

(用于辅助运行)

2

Res.

保留

3

0V24/N1

0V24参考电位/N1

(用于辅助运行)

4

Res.

保留

FE

功能接地