X1515: Tensão auxiliar 24 VCC, Entrada
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
|---|
Entrada Tensão auxiliar 24 VCC |
Tipo de conexão |
|---|
M12, 5 polos, macho, codificação L, cor: cinza claro (Conectores de parafuso e push-pull, IEC 61076-2-010) |
Esquema de ligação |
|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
1 | +24V/L1 | Entrada 24 VCC/L1 (para operação auxiliar) |
2 | Res. | Reservado |
3 | 0V24/N1 | Potencial de referência 0V24/N1 (para operação auxiliar) |
4 | Res. | Reservado |
| FE | Terra funcional |
Informações adicionais