Cabo de conexão

A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:

Cabo de conexão

Conformidade/código

Tipo de cabo

Comprimento/tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

CE:

28114345

HELUKABEL®
JZ-500

Variável

5 x 2.5 mm2

/

60 VCC

M12, 5 pinos, codificação L, fêmea

 

M12, 5 pinos, codificação L, macho

CE:

28117786

HELUKABEL®
JZ-500

Variável

5 x 2.5 mm2

/

60 V CC

M12, 5 pinos, codificação L, fêmea

 

Aberto

CE:

28194462

HELUKABEL®
JZ-500

Variável

5 x 2.5 mm2

/

60 VCC

Push-pull M12, 5 polos, codificação L, fêmea

 

Aberto

CE/UL:

28114353

HELUKABEL®
Li9Y11Y-HF

Variável

5 x 2.5 mm2

/

60 V CC

M12, 5 pinos, codificação L, fêmea

 

M12, 5 pinos, codificação L, macho

CE/UL:

28117794

HELUKABEL®
Li9Y11Y-HF

Variável

5 x 2.5 mm2

/

60 V CC

M12, 5 pinos, codificação L, fêmea

 

Aberto

CE:

28128184

HELUKABEL®
JZ-500

Variável

5 x 2.5 mm2

/

60 VCC

M12, 5 pinos, codificação L, fêmea

 

M12, 5 pinos, codificação L, macho

CE:

28128192

HELUKABEL®
JZ-500

Variável

5 x 2.5 mm2

/

60 VCC

M12, 5 pinos, codificação L, fêmea

 

aberto

CE/UL:

28128206

HELUKABEL®
Li9Y11Y-HF

Variável

5 x 2.5 mm2

/

60 VCC

M12, 5 pinos, codificação L, fêmea

 

M12, 5 pinos, codificação L, macho

CE/UL:

28128214

HELUKABEL®
Li9Y11Y-HF

Variável

5 x 2.5 mm2

/

60 VCC

M12, 5 pinos, codificação L, fêmea

 

aberto