Anschlusskabel

Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:

Anschlusskabel

Konformität/Sachnummer

Kabeltyp

Länge/Verlegeart

Kabelquerschnitt/Betriebsspannung

CE:

28114345

HELUKABEL®
JZ-500

variabel

5 x 2.5 mm2

/

DC 60 V

M12, 5-polig, L‑codiert, female

 

M12, 5-polig, L‑codiert, male

CE:

28117786

HELUKABEL®
JZ-500

variabel

5 x 2.5 mm2

/

DC 60 V

M12, 5-polig, L‑codiert, female

 

Offen

CE:

28194462

HELUKABEL®
JZ-500

variabel

5 x 2.5 mm2

/

DC 60 V

Push-Pull M12, 5-polig, L‑codiert, female

 

Offen

CE/UL:

28114353

HELUKABEL®
Li9Y11Y-HF

variabel

5 x 2.5 mm2

/

DC 60 V

M12, 5-polig, L‑codiert, female

 

M12, 5-polig, L‑codiert, male

CE/UL:

28117794

HELUKABEL®
Li9Y11Y-HF

variabel

5 x 2.5 mm2

/

DC 60 V

M12, 5-polig, L‑codiert, female

 

Offen

CE:

28128184

HELUKABEL®
JZ-500

variabel

5 x 2.5 mm2

/

DC 60 V

M12, 5-polig, L‑codiert, female

 

M12, 5-polig, L‑codiert, male

CE:

28128192

HELUKABEL®
JZ-500

variabel

5 x 2.5 mm2

/

DC 60 V

M12, 5-polig, L‑codiert, female

 

offen

CE/UL:

28128206

HELUKABEL®
Li9Y11Y-HF

variabel

5 x 2.5 mm2

/

DC 60 V

M12, 5-polig, L‑codiert, female

 

M12, 5-polig, L‑codiert, male

CE/UL:

28128214

HELUKABEL®
Li9Y11Y-HF

variabel

5 x 2.5 mm2

/

DC 60 V

M12, 5-polig, L‑codiert, female

 

offen